Danfoss logo
 AK-RC 204B, 080Z5001

AK-RC 204B

080Z5001

Napajalna napetost [V] AC: 230, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaManagement of cold rooms
Ime izdelkaCold storage room controller
Količina v pakiranju1 kos
Maks. število kompresorjev1 kos
Material DescriptionAK-RC 204B, Cold storage room controller
Napajalna napetost [V] AC230 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Območje aplikacijeCondensing Unit
Oznaka CEYes
Poraba energije [VA]6.3 VA
Prikazovalnik – možnostYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovKrmiljenje uparjalnika in prostora
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCERoHS
Vrsta izdelkaAK-RC 204B
Vrsta izhoda za ventil(TXV)
Vrsta komunikacijeRS485 Modbus
Vrsta krmilnikaOptyma Control. 1phase (2HP)
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.377 Kilogram
Neto masa1.081 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume6.518 Liter
EAN/UPC5715162444207