Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

AK-PC 651

080G0312

null: 18, Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 8

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G0336

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.003
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.003
Accessory (EF013236)TRUE
Analog inputs (AI) [pc]10 kos
Analog outputs (AO) [pc]4 kos
Depth (EF000049)348
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]18 kos
Digital outputs (DO) [pc]15 kos
Division25
DodatkiElectron. control accessories
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 Suction and 1 Condenser
Height (EF000040)71
Ime izdelkaPack controller
Jezik izdelkaCroatianCzechDanishDutchEnglishFrenchGermanHungarianItalianPolishPortugueseRomaniaRussianSerbianSpanishTurkish
Količ. baterij1
Količina v pakiranju8 kos
Krmiljenje zmogljivosti ventilatorjaStep/ Speed
Maks. število kompresorjev10 kos
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Metoda vgradnjeDIN rail
Možnost servisiranjaNo
Način kapacitete kompresorjaStep/ Speed/ PWM
Način krmiljenja ventilatorjaPI
Način regulacije kapacitetePI
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Karakteristika
Vrednost
Napajalna napetost [V] AC [min.]110 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje aplikacijeCapacity control
OpremaIncl. Connectors
Oznaka CEYes
PFAS content [Yes/No]No
Poraba energije [W]12.0 W
Prikazovalnik – možnostOn front. Option: MMIGRS2
Prikazovalnik spredajYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCECMIMEACGOST R
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Več informacijRelays 5,6 solid state type
Vhod za regulacijo kapacitetePressure/ Temperature
Vrsta baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta izdelkaAK-PC 651
Vrsta komunikacijeMODBUS
Vrsta krmilnika kondenzatorjaPressure/ Temperature
Vsebuje baterijeYes
Width (EF000008)202
Značilnosti izdelkovBuzzerCompressor safetyDischarge gas temp. safetyFan safetyFloating condenser pressureHeat recovery functionHigh pressure safetyLCD display built inLoad sheddingLow pressure safetyNight optimizationP0 optimizationReal time clockSuction gas temp. safety

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.199 Kilogram
Neto masa1.046 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705