Danfoss logo
AK-PC 651A

AK-PC 651A

080G0336

null: 22, Napajalna napetost [V] AC: 24 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 8

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]16 kos
Analog outputs (AO) [pc]6 kos
BrenčaloNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]22 kos
Digital outputs (DO) [pc]20 kos
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjeme6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS izjeme7.38.18.3.1
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 Suction and 1 Condenser
Ime izdelkaPack controller
Ime izdelka v dokumentu SCIPAK-PC-7XX-651A-351
Jezik izdelkaCroatianCzechDanishDutchEnglishFrenchGermanHungarianItalianPolishPortugueseRomaniaRussianSerbianSpanishTurkish
Količina v pakiranju8 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G0404
Krmiljenje zmogljivosti ventilatorjaStep/ Speed
Material DescriptionAK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S
Metoda vgradnjeDIN rail
Možnost servisiranjaNo
Način kapacitete kompresorjaStep/ Speed/ PWM
Način krmiljenja ventilatorjaPI
Način regulacije kapacitetePI
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]24 V
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje aplikacijeCapacity control
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteAK-PC 651A
Poraba energije [W]15.0 W
Priložen komplet priključkovYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SoglasjeCEEACUAUL Recognized
Št. dokumenta SCIP199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Ura v realnem časuYes
Vhod za regulacijo kapacitetePressure/ Temperature
Vrsta izdelkaAK-PC 651A
Vrsta komunikacijeMODBUS
Vrsta krmilnika kondenzatorjaPressure/ Temperature
Vrsta zaslonaLCD
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP40
Značilnosti izdelkovBuzzerCompressor safetyDischarge gas temp. safetyFan safetyFloating condenser pressureHeat recovery functionHigh pressure safetyLCD display built inLoad sheddingLow pressure safetyNight optimizationP0 optimizationReal time clockSuction gas temp. safety

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.057 Kilogram
Neto masa0.8 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.945 Liter
EAN/UPC5715162508541