Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

MCX20B

080G0145

Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 12

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.003
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.003
Analog inputs (AI) [pc]16 kos
Analog outputs (AO) [pc]6 kos
BrenčaloYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]22 kos
Digital outputs (DO) [pc]20 kos
Enak izdelek080G0051
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaProgrammable Controller
Ime izdelkaProgram. controller, 20 relays
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Količina v pakiranju12 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G0182
Material DescriptionDEL - MCX20B Elect.Control 230V RS485
Metoda vgradnjeDIN rail
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]110 V
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteMCX20B4500951
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]17.0 W
Priložen komplet priključkovNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEGOST RUL
Ura v realnem časuYes
Vrsta baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta izdelkaMCX20B
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vsebuje baterijeYes
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.835 Kilogram
Neto masa0.707 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.512 Liter
EAN/UPC5702423285044