Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

MCX20B2

080G0331

Napajalna napetost [V] AC: 24 - 230, Vrsta komunikacije: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 12

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]16 kos
Analog outputs (AO) [pc]6 kos
BrenčaloNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]22 kos
Digital outputs (DO) [pc]20 kos
DodatkiElectron. control accessories
Enak izdelek080G0330
EU RoHS izjeme6(c)7(a)7(c)-I
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable controllers
Ime izdelkaProgram. controller, 20 relays
Ime izdelka v dokumentu SCIPMCX20B2
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G0182
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I
Metoda vgradnjeDIN rail
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]24 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteMCX20B2
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]15.0 W
Priložen komplet priključkovNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SoglasjeCEEACUAUL Recognized
Št. dokumenta SCIP0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Ura v realnem časuYes
Vrsta izdelkaMCX20B2
Vrsta komunikacije2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Vrsta zaslonaLCD
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.821 Kilogram
Neto masa0.69 Kilogram
Volume4.501 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm