Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

MCX20B

080G0142

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 12

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.003
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.003
Analog inputs (AI) [pc]16 kos
Analog outputs (AO) [pc]6 kos
BrenčaloYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]22 kos
Digital outputs (DO) [pc]20 kos
DodatkiElectron. control accessories
Enak izdelek080G0094
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable Controller
Ime izdelkaProgram. controller, 20 relays
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Količina v pakiranju12 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G0182
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control 24V I/12
Metoda vgradnjeDIN rail
Možnost servisiranjaNo
Karakteristika
Vrednost
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteMCX20B4500901
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]17.0 W
Priložen komplet priključkovNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEGOST RUL
Supply voltage [V] DC24.00 V
Ura v realnem časuYes
Vrsta baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta izdelkaMCX20B
Vrsta komunikacijeCANBUS
Vsebuje baterijeYes
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.823 Kilogram
Neto masa0.694 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.5 Liter
EAN/UPC5702423285075