Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

MCX20B

080G0139

Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 12

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.003
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.003
Analog inputs (AI) [pc]16 kos
Analog outputs (AO) [pc]6 kos
BrenčaloYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]22 kos
Digital outputs (DO) [pc]20 kos
DodatkiElectron. control accessories
Enak izdelek080G0045
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable Controller
Ime izdelkaProgram. controller, 20 relays
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Količina v pakiranju12 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G0182
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control230VLCDRS485I/12
Metoda vgradnjeDIN rail
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Karakteristika
Vrednost
Napajalna napetost [V] AC [min.]110 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteMCX20B4500851
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]17.0 W
Priložen komplet priključkovNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEGOST RUL
Ura v realnem časuYes
Vrsta baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta izdelkaMCX20B
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta zaslonaLCD
Vsebuje baterijeYes
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.892 Kilogram
Neto masa0.776 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.576 Liter
EAN/UPC5702423285105