Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

MCX20B

080G0059

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 8

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]16 kos
Analog outputs (AO) [pc]6 kos
BrenčaloYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]22 kos
Digital outputs (DO) [pc]20 kos
Enak izdelek080G0146
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable Controller
Ime izdelkaProgram. controller, 20 relays
Količina v pakiranju8 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G0182
Material DescriptionDeleted,MCX20B Elect.Contol 24V 2RS485 S
Metoda vgradnjeDIN rail
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteMCX20B4500960
Poraba energije [W]17.0 W
Priložen komplet priključkovYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEGOST RUL
Supply voltage [V] DC24.00 V
Ura v realnem časuYes
Vrsta izdelkaMCX20B
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUS
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.084 Kilogram
Neto masa0.911 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.83 Liter
EAN/UPC5702428146906