Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

MCX15B

080G0042

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 8

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]10 kos
Analog outputs (AO) [pc]6 kos
BrenčaloYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]18 kos
Digital outputs (DO) [pc]15 kos
Enak izdelek080G0132
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable Controller
Ime izdelkaProgram. controller, 15 relays
Količina v pakiranju8 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G0181
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Metoda vgradnjeDIN rail
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteMCX15B4500740
Poraba energije [W]12.0 W
Priložen komplet priključkovYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEGOST RUL
Supply voltage [V] DC24.00 V
Ura v realnem časuYes
Vrsta izdelkaMCX15B
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.97 Kilogram
Neto masa0.795 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.9 Liter
EAN/UPC5702428145756