Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

MCX15B

080G0036

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 8

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.003
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.003
Analog inputs (AI) [pc]10 kos
Analog outputs (AO) [pc]6 kos
BrenčaloYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]18 kos
Digital outputs (DO) [pc]15 kos
DodatkiElectron. control accessories
Enak izdelek080G0126
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable Controller
Ime izdelkaProgram. controller, 15 relays
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Količina v pakiranju8 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G0181
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V LCD RS485 S
Metoda vgradnjeDIN rail
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteMCX15B
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]12.0 W
Priložen komplet priključkovYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCECMIMEACGOST RUL
Supply voltage [V] DC24.00 V
Ura v realnem časuYes
Vrsta baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta izdelkaMCX15B
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta zaslonaLCD
Vsebuje baterijeYes
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.026 Kilogram
Neto masa0.97 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.974 Liter
EAN/UPC5702428145695