RGE
061H3064
Tovarniška nastavitev [bar]: 32, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 8, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 39, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 16, Oznaka vrste: RGE-Z1N6F-7DS
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
061H3064
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Dolžina kapilarne cevke [in] | 35.4 in |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 900 mm |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Hladilna tekočina | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Ime izdelka | Fan speed controller |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 681 psig |
| Maksimalni izhodni tok/faza [A] | 2 A |
| Maksimalno območje P [psi] | 116.0 psi |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 200 V |
| Nastavitev minimalne hitrosti [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje P [ºC] | 8.0 bar |
| Ohišje | Closed |
| Opombe o tlačnem priključku | with Schrader |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | RGE-Z1N6F-7DS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpočni tlak [bar] | 131.0 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpočni tlak [psig] | 1900 psig |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 39.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 16.00 bar |
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] | 3.90 MPa |
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] | 1.60 MPa |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 566.00 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 232.00 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 55 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 131 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Elektronski regulatorji |
| Soglasje | CECSA |
| Standardni vhodni tlačni priključek | DIN 8906 |
| Število faz | 1 |
| Število sponk [kosov] | 2 kos |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Internal |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 464.0 psig |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta izdelka | RGE |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP54 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.571 Kilogram |
| Neto masa | 0.542 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.369 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275637 |