Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

TI 16C

047H0207

Zagon motorja DOL [A] [Min]: 1.8, Zagon motorja DOL [A] [Maks]: 2.8
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enak izdelek047H4207
EU RoHS izjemeNo
Ime datoteke UL odobritveE82701
Ime izdelkaOverload relay
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionTI 16C thermal overload relay 1.80-2.80A
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovKontaktorji in motorni zaganjalniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Vrsta izdelkaTI 16C
Vsebuje baterijeNo
Zagon motorja DOL [A] [Maks]2.80 A
Zagon motorja DOL [A] [Min]1.80 A
Zagon zvezda-trikot [A [Maks]4.80 A
Zagon zvezda-trikot [A [Min]3.20 A

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.112 Kilogram
Neto masa0.108 Kilogram
Volume0.233 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm