Danfoss logo
CTI 15-product-details

CTI 15

047B3056

Zmogljivost prekinitve Ics, 380–415 V: 30, Maksimalna obremenitev, AC-3 [kW]: 1.5
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
FunkcijaOverload and short-c. protect
Ime datoteke UL odobritveE148460
Ime izdelkaCircuit breaker
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju23 kos
Maksimalna obremenitev, AC-3 [kW]1.50 kW
Maksimalni prožilni tok [A]44.0 A
Material DescriptionCTI 15 Circuit breaker, 2.5-4.0A
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje toka [A] [Maks]4.00 A
Območje toka [A] [Min]2.50 A
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovKontaktorji in motorni zaganjalniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Uporablja se za izdelekMotors
Vrsta izdelkaCTI 15
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost prekinitve Ics, 380–415 V30 kA

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.304 Kilogram
Neto masa0.304 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.398 Liter
EAN/UPC5702423188079