Danfoss logo
042N1278

Nadomestni del, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B

042N1278

Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B, Cable plug

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaCable plug
Količina v pakiranju100 kos
Kontaktni upor, maks. [mOhm]15 mOhm
Maksimalni delovni tok [A]16.00 A
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Material sponkePA66 + 25%GF
Material tesnilaNBR
Material za držalo kablaPA66 + 25% GF
Napajalna napetost [V] AC250 V
Oblika električnega priključkaForm A
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteCable plug
Premer kabla [in] [Maksimalen]0.32 in
Premer kabla [in] [Minimalen]0.24 in
Premer kabla [mm] [Max]8.0 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen]6.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]90 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]194 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatki za magnetne tuljave
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standardni električni priključekDIN EN 175301-803A
Stiki2 + PE
Supply voltage [V] DC250.00 V
Uporablja se za izdelek018F Coil Type B018Z Coil Type B042N Coil Type B
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost prevodnika, maks. [mm2]1.5 mm²
Vrsta izdelkaNadomestni del
Vrsta ohišjaOpaque
Vrsta tesnilaFlat
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.03 Kilogram
Neto masa0.03 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564