Danfoss logo
3 phase soft start equipment

MCI 50CM-3 I-O

037N0401

Napetost tuljave [V] DC: 24 - 480, Napajalna napetost [V] AC: 400, Regulirane faze: 3
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
Fiksna nastavitevYes
Ime izdelkaElectronic soft starter
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju10 kos
Maksimalna obremenitev (stranski priključek) [A]50 A
Maksimalna obremenitev [A]35 A
Material DescriptionMCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10
Napajalna napetost [V] AC400 V
Napetost tuljave [V] DC [maks.]480 V
Napetost tuljave [V] DC [min.]24 V
Napetost tuljave @ 50/60 Hz [Maks]480 V
Karakteristika
Vrednost
Napetost tuljave @ 50/60 Hz [Min]24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Regulirane faze3
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovKontaktorji in motorni zaganjalniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Uporablja se za izdelekCompressor
Vrsta izdelkaMCI 50CM-3 I-O
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.764 Kilogram
Neto masa2.626 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5702423225774