TCI 15
037N0045
Napajalna napetost [V] AC: 230 - 480, Regulirane faze: 1
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
037N0045
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
| Fiksna nastavitev | No |
| Ime datoteke UL odobritve | E198251 |
| Ime izdelka | Electronic soft starter |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Maksimalna obremenitev [A] | 15 A |
| Material Description | TCI 15, starting torque limiter |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 480 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 230 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Regulirane faze | 1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Kontaktorji in motorni zaganjalniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C UL US LISTEDCEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Vrsta izdelka | TCI 15 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.688 Kilogram |
| Neto masa | 0.67 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423108756 |