CI 5-12
037H350732
Glavni kontakti: 3, AC-1 obremenitev Ith, odprto: 20, Napetost tuljave pri 60 Hz: 230
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
037H350732
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| AC-1 obremenitev Ith, odprto | 20.0 A |
| AC-1 obremenitev Ithe, zaprto | 16.0 A |
| AC-3 obremenitev Ie | 11.5 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Glavni kontakti | 3 |
| Ime datoteke UL odobritve | E63581 |
| Ime izdelka | Contactor |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 5 kos |
| Maksimalni dodatni pomožni kontakti | 4 |
| Material Description | CI 4-12 10 Contactor 12A, 220-230/50-60 |
| Napajanje AC-3 pri 220–240 V | 3.0 kW |
| Napajanje AC-3 pri 380–500 V | 5.5 kW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Napetost tuljave [V] DC | 230 V |
| Napetost tuljave pri 60 Hz | 230 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Kontaktorji in motorni zaganjalniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Vgrajeni pomožni Normalno odprti kontakti | 1 |
| Vrsta izdelka | CI 5-12 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.164 Kilogram |
| Neto masa | 0.152 Kilogram |
| Volume | 0.164 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |