CI 37
037H005632
Glavni kontakti: 3, AC-1 obremenitev Ith, odprto: 80, Napetost tuljave pri 50 Hz: 220 - 230, Napetost tuljave pri 60 Hz: 220
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
037H005632
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| AC-1 obremenitev Ith, odprto | 80.0 A |
| AC-1 obremenitev Ithe, zaprto | 63.0 A |
| AC-3 obremenitev Ie | 37.0 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enak izdelek | 037H005632 |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Glavni kontakti | 3 |
| Ime datoteke UL odobritve | E63581 |
| Ime izdelka | Contactor |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 18 kos |
| Maksimalni dodatni pomožni kontakti | 4 |
| Material Description | CI 37 cont. 37A, 220-230/50 220/60 V |
| Napajanje AC-3 pri 220–240 V | 10.0 kW |
| Napajanje AC-3 pri 380–690 V | 18.5 kW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Napetost tuljave @ 50 Hz [Maks] | 230 V |
| Napetost tuljave @ 50 Hz [Min] | 220 V |
| Napetost tuljave pri 60 Hz | 220 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Kontaktorji in motorni zaganjalniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Vrsta izdelka | CI 37 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.81 Kilogram |
| Neto masa | 0.764 Kilogram |
| Volume | 1.13 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |