Nadomestni del, ICF SS 20 - 40
027L4821
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: ICF SS 20 - 40
027L4821
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Sight glass module |
| Količina v pakiranju | 21 kos |
| Material Description | Sight glass SS 3/8 NPT |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Sight glass SS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | ICF accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ICF SS 20 - 40 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | For side ports |
| Velikost priključka [in] | 3/8 |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 97.04 Gram |
| Neto masa | 91.75 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.073 Liter |
| EAN/UPC | 5702428649216 |