Prirobnica za varjenje
027F0071
027F0071
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
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Material Description | PM5-25 Sml. 1 1/4" oval Soc. weld. fl. |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EAC |
| Velikost priključka [in] | 1 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica za varjenje |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.538 Kilogram |
| Neto masa | 1.528 Kilogram |
| Volume | 1.607 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |