Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaFlange
Ime izdelka v dokumentu SCIPOFC
Količina v pakiranju20 kos
LRA HST staro [A]35 mm
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Načrt prirobniceUtor
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceOval
Oznaka vrsteFlange
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovCheck valve accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacije materialaBrass
Št. dokumenta SCIPa7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Standard priključkaASME B 16.22
Uporablja se za izdelekOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Uporablja se za opombe o izdelku1 side port
Velikost priključka [in]1 3/8 in
Vrsta izdelkaDodatki
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.43 Kilogram
Neto masa0.426 Kilogram
Volume0.447 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm