Danfoss logo
Sight glass, SGP 22s N_014L0187

SGP 22s N

014L0187

Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 28

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
EN13463-3, dostop do vira vžigaYes
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Ime datoteke UL odobritveREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime izdelkaSight glass
Ime izdelka v dokumentu SCIPSG & SGP with indicator
Ime potrditvenedatotekeREF. LIQUID INDICATOR 76H4
Indikator vlageN indicator
Količina v pakiranju28 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionSGP 22s N Oversize Sight Glass M/28
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R134aR513AR515B
Oznaka ULYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z drugimi RoHSSaudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKontrolna stekla
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SoglasjeC UL US LISTEDEAC
Št. dokumenta SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperaturni razpon [°C] [Maks]80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
UL approved refrigerantsR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Več informacijOversize
Velikost dovoda [palcev]1 1/8 in
Velikost odvoda [in]1 1/8 in
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaSGP 22s N
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.36 Kilogram
Neto masa0.297 Kilogram
Volume0.277 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428818810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm