AFPA 2, PN 16, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5690
Funkcija: Prelivni regulator diferenčnega tlaka
003G5690
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| Funkcija | Prelivni regulator diferenčnega tlaka |
| Material | Jeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano |
| Material Description | AFPA 2 PN16 0,5-3 80cm2 yellow |
| Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 3.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Omejitev pretoka | Ne |
| Opis | Differential pressure relief actuator |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| Premer [mm] [Maks] | 125 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] [Min] | 65 mm |
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | Bypass |
| Regulacija pretoka | Ne |
| Regulator tlaka | Prelivni regulator diferenčnega tlaka |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Pogoni – tlak, pretok |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost pogona [cm2] | 80 cm² |
| Vrsta izdelka | AFPA 2 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 11.677 Kilogram |
| Neto masa | 10 Kilogram |
| Volume | 50.303 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162292617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |