Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Tip 2, Tip regulatorja STV: IHPT

144H3020

Vrsta izdelka: Termix VMTD MIX-I FI, Tip 2, 10 bar, 110 °C, IHPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]340 mm
Heating Control valveVS2
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VMTD MIX-I-FI 2
Ime regulatorja ogrevanjaECL 120
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 2
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaBrez
Napajalna napetost [V]230.0 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 150
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP298c508e-dfb7-4b6b-a896-dcf245b3b623
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip HEX STVXB06H+-1 40 G3/4" HP
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVIHPT
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]666 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VMTD MIX-I FI
Vrsta priključka za cirkulacijoG notr. Navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22 Kilogram
Neto masa21 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706561808110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm