Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 1, Ime regulatorja ogrevanja: RAVK, Tip regulatorja STV: AVTB

144B3805

Vrsta izdelka: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina s pokrovom [mm]242 mm
Heating Control valveVMT
Ime izdelka v dokumentu SCIPTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev.
Ime regulatorja ogrevanjaRAVK
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]1.90 m³/h
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev.
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina, belo lakirano podometno.
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]120 °C
OpisTermix VMTD-F MIX-B-1 s conskim ventilom
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeRAVK
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Širina brez pokrova [mm]530 mm
Širina s pokrovom [mm]540 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP8794ec0f-0689-4197-b58c-f8213c5fe113
Statični tlak SHV [bar] [Min]0.5 bar
Tip HEX STVT24-1 16 G3/4" P
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB
Tipska velikost postajeTip 1
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost cikulacijske ceviØ18
Velikost cirkulacijskega priključka3/4"
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]780 mm
Višina s pokrovom [mm]780 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaTermix VMTD-F-MIX-B
Vrsta priključka za cirkulacijoG notr. Navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23 Kilogram
Neto masa22 Kilogram
Volume61.776 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5706560691690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm