Termix Compact 28 MST VMTD, Tip 2-3, Tip regulatorja STV: IHPT
144H3452
Vrsta izdelka: Termix Compact 28 MST VMTD, Tip 2-3, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H3452
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina brez pokrova [mm] | 400 mm |
| Globina s pokrovom [mm] | 400 mm |
| Heating Control valve | VM2 |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Ime regulatorja ogrevanja | ECL 120 |
| kvs regulacijskega ventila STV [m3/h] | 2.00 m³/h |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Material pokrova | Brez |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed copper |
| Možnosti pokrova | Ne |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 110 °C |
| Opis | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Pogon za ogrevanje | AMV 10 |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Širina brez pokrova [mm] | 905 mm |
| Širina s pokrovom [mm] | 905 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Majhne postaje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip HEX STV | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Tip priključka DH | Notranji navoj |
| Tip priključka HE | Notranji navoj |
| Tip priključka STV | Notranji navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Elektronski |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | IHPT |
| Tipska velikost postaje | Tip 2-3 |
| Velikost cevi DH | Ø28 |
| Velikost cevi HE | Ø28 |
| Velikost cevi STV | Ø18 |
| Velikost cikulacijske cevi | Ø18 |
| Velikost cirkulacijskega priključka | 3/4" |
| Velikost priključka DH | G1" |
| Velikost priključka HE | 1" |
| Velikost priključka STV | G3/4" |
| Višina brez pokrova [mm] | 848 mm |
| Višina s pokrovom [mm] | 848 mm |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | Termix Compact 28 MST VMTD |
| Vrsta priključka za cirkulacijo | G notr. Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 44 Kilogram |
| Neto masa | 42 Kilogram |
| Volume | 0.307 Cubic meter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |