Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4417

Vrsta izdelka: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]370 mm
Globina s pokrovom [mm]400 mm
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A266
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]4.00 m³/h
Material DescriptionS22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A266, Std. (55)
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisS22 (55) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon DHWAMV 30
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Regulacijski ventil STVVM2 20
Regulator diferenčnega tlakaAVP-F
Širina brez pokrova [mm]545 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjePara 15-130/8-75/SC-12
Tip HEX STVXB37M-1 40
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVElektronski
Tip regulatorja STVECL 310 / A266
Tipska velikost postajeM40
Velikost cevi DHØ22
Velikost cevi HEØ22
Velikost cevi STVØ22
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka HE1"
Velikost priključka STV1"
Višina brez pokrova [mm]1037 mm
Višina s pokrovom [mm]1037 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaS 22 (A266)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa52 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162519233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm