Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230)

145G4416

Vrsta izdelka: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVDa
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]370 mm
Globina s pokrovom [mm]400 mm
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A230
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]5.50 m³/h
Material DescriptionS22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A230, Std. (55)
Material pokrovaBelo lakirana jeklena pločevina
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
OpisS22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 10
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaAVP-F
Širina brez pokrova [mm]545 mm
Širina s pokrovom [mm]600 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip črpalke za ogrevanjePara 15-130/8-75/SC-12
Tip HEX STVXB37M-1 40
Tip priključka DHNotranji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVTermostatska
Tip regulatorja STVAVTB 25
Tipska velikost postajeM40
Velikost cevi DHØ22
Velikost cevi HEØ22
Velikost cevi STVØ22
Velikost priključka DH1"
Velikost priključka HE1"
Velikost priključka STV1"
Višina brez pokrova [mm]1037 mm
Višina s pokrovom [mm]1037 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaS 22 (A230)
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa52 Kilogram
Neto masa50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162519325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm