Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Spodaj, 55 kW, Tip 1

145B1920

EvoFlat MSS DE1, s cirkulacijo STV, varnostnim ventilom, prednjim izolacijskim pokrovom EPP in STW

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVBrez
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dodatne informacijeCirkulacija STVPrednji izolirani pokrov EPPVarnostna funkcijaVarnostni ventil
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]150 mm
Globina embalaže [mm]600 mm
Globina s pokrovom [mm]153 mm
Ime regulatorja ogrevanjaFTC
Izolacijski materialPokrov EPP
Material DescriptionEvoFlat MSS DE1 TPC-M (w/front) HTC Cir
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaBelo lakirano podometno
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaDodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat MSS DE1, s cirkulacijo STV, varnostnim ventilom, prednjim izolacijskim pokrovom EPP in STW
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]800 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Karakteristika
Vrednost
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Min]1
Talni ogrevalni krog - tip ceviWilo Yonos Para 15/6
Talni ogrevalni krog - znamka ceviWilo
Tip črpalke cirkulacije STVYONOS PARA Z15/7 RK
Tip črpalke za ogrevanjeYONOS PARA R 15/6
Tip HEX STVXB06H-1 26
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]37 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]55 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina embalaže [mm]160 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat MSS
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za cirkulacijo STVWilo
Znamka črpalke za ogrevanjeWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17.615 Kilogram
Neto masa16.415 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424653538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm