EvoFlat MSS, Spodaj, Tip 3
145B1119
EvoFlat MSS 3 vključno cirkulacija STV, TWA 24V, ESMC
145B1119
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | EvoFlat MSS 3 incl. Circ. w TWA 24V ESMC |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Opis | EvoFlat MSS 3 vključno cirkulacija STV, TWA 24V, ESMC |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulira mešalni krog | Termostat |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 3 |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat MSS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15 Kilogram |
| Neto masa | 14 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653279 |