Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Spodaj, Tip 1

145B1117

EvoFlat MSS 1 vključno cirkulacija STV, TWA 24V, ESMC

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS izjeme6(c)
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 incl. Circ. w TWA 24V ESMC
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat MSS 1 vključno cirkulacija STV, TWA 24V, ESMC
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat MSS
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa15 Kilogram
Neto masa14 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653255