Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Spodaj, 53 kW, Tip 2

145B1058

EvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS izjeme6(c)
Ime regulatorja ogrevanjaTPC-M
Material DescriptionEvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP
Moč ogrevanja [kW]10 kW
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Tip regulacije ogrevanjaDiferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 2
Toplotna moč STV [kW]45 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]53 kW
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat MSS
Vrsta ogrevalnega sistemaFloor heating
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa17 Kilogram
Neto masa15 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424653217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm