Danfoss logo
145B1971_73 and 145B1929_31

EvoFlat MSA, Spodaj, 53 kW, Tip 2

145B1972

EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVVključeno
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]110 mm
Globina embalaže [mm]160 mm
Globina s pokrovom [mm]153 mm
Ime regulatorja ogrevanjaTPC-M
Izolacijski materialPokrov EPP
Material DescriptionEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW]10 kW
Moč ogrevanja [kW] [Max]15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min]10 kW
Možnosti pokrovaVključeno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
OpisEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Širina embalaže [mm]600 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Karakteristika
Vrednost
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]2.0 bar
Število gospodinjstev [Maks]2
Število gospodinjstev [Min]1
Talni ogrevalni krog - tip ceviWilo Yonos Para 15/6
Talni ogrevalni krog - znamka ceviWilo
Tip črpalke za ogrevanjeYonos Para 15/6
Tip HEX ogrevanjaXB06H-1 40
Tip HEX STVXB06H+-1 40
Tip priključka HEG notr. Navoj
Tip priključka STVG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 2
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar]38 bar
Toplotna moč STV [kW]45 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max]53 kW
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina embalaže [mm]800 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat MSA
Vrsta ogrevalnega sistemaFloor heating
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeWilo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18.2 Kilogram
Neto masa17 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424653668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm