Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Spodaj, 45 kW, Tip 1

183B2528

EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Ime regulatorja ogrevanjaICON2
Kontrolni ventilYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 Demand control STS
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč ogrevanja [kW]18 kW
Namestitev ceviPPS composite
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Obtočna črpalkaDa
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Regulira mešalni krogICON2
Karakteristika
Vrednost
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.5 bar
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVTPC-M
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW] [Max]45 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Velikost cevi DHØ18
Velikost priključka DH3/4"
Visokotemperaturni priključek (HTC)Izbirno
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat 4.0M
Vrsta ogrevalnega sistemaFloor heating
Vsebuje baterijeNo
Water hammer arresterOptional

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.2 Kilogram
Neto masa11.7 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255191964