EvoFlat 4.0M, Spodaj, 60 kW, Tip 4
183B2511
EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4
183B2511
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cirkulacija STV | Izbirno |
| Čistilni kos | Primary |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Električni priključek | 230V 50 Hz |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Globina s pokrovom [mm] | 150 mm |
| Ime regulatorja ogrevanja | FTC |
| Kontrolni ventil | Yes |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M4 FR StS |
| Material pokrova | EPP |
| Material za spajkanje/tesnjenje HEX STV | Brazed stainless steel |
| Moč ogrevanja [kW] [Max] | 18 kW |
| Možnosti pokrova | White-lacquered steel sheet |
| Namestitev cevi | PPS composite |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 95 °C |
| Obtočna črpalka | Da |
| Odzračevalna odprtina | Da |
| Opis | EvoFlat 4.0 M4, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 4 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poletni obvod | Da |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferenčnega tlaka | Vgrajen |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Regulira mešalni krog | Termostat |
| Sekundaren nominalni tlak [bar] | 10 bar |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Stanovanjske postaje |
| Smer priključitve | Spodaj |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Statični tlak SHV [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Število metrov | Prepared for water and energy meter |
| Tip priključka DH | G notr. Navoj |
| Tip regulacije ogrevanja | Termostatsko in diferenčni tlak |
| Tip regulacije STV | Pretočno/termostatsko |
| Tip regulatorja STV | TPC-M |
| Tipska velikost postaje | Tip 4 |
| Toplotna moč STV [kW] [Max] | 60 kW |
| Toplotna prevodnost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Varnostni ventil | Da |
| Velikost cevi DH | Ø18 |
| Velikost priključka DH | 3/4" |
| Visokotemperaturni priključek (HTC) | Izbirno |
| Vrsta aplikacije | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Vrsta izdelka | EvoFlat 4.0M |
| Vrsta ogrevalnega sistema | Floor heating |
| Vsebuje baterije | No |
| Water hammer arrester | Optional |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 15.9 Kilogram |
| Neto masa | 14.7 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424609320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |