Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Spodaj, 45 kW, Tip 1

183B2500

EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Ime regulatorja ogrevanjaTPC-M
Kontrolni ventilYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 StS
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed stainless steel
Moč ogrevanja [kW] [Max]18 kW
Možnosti pokrovaWhite-lacquered steel sheet
Namestitev ceviPPS composite
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Obtočna črpalkaDa
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Karakteristika
Vrednost
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.5 bar
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW] [Max]45 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Varnostni ventilDa
Velikost cevi DHØ18
Velikost priključka DH3/4"
Visokotemperaturni priključek (HTC)Izbirno
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat 4.0 M
Vrsta ogrevalnega sistemaFloor heating
Vsebuje baterijeNo
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]11.700

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.9 Kilogram
Neto masa11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424599867
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm