Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Spodaj, 45 kW, Tip 1

183B2012

EvoFlat 4.0 M1 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Water hammer arrester

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cirkulacija STVIzbirno
Čistilni kosPrimary
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Električni priključek230V 50 Hz
EU RoHS izjeme6(c)
Globina s pokrovom [mm]150 mm
Ime regulatorja ogrevanjaFTC
Kontrolni ventilYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 WHA
Material lotanja HEX ogrevanjaBaker
Material pokrovaEPP
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Moč ogrevanja [kW] [Max]18 kW
Možnosti pokrovaWhite-lacquered steel sheet
Namestitev ceviPPS composite
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]95 °C
Obtočna črpalkaDa
Odzračevalna odprtinaDa
OpisEvoFlat 4.0 M1 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Water hammer arrester
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poletni obvodDa
Primaren nominalni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferenčnega tlakaVgrajen
Karakteristika
Vrednost
Regulira mešalni krogTermostat
Sekundaren nominalni tlak [bar]10 bar
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovStanovanjske postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.5 bar
Število metrovPrepared for water and energy meter
Tip priključka DHG notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanjaTermostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tipska velikost postajeTip 1
Toplotna moč STV [kW] [Max]45 kW
Toplotna prevodnost [W/mK]0.039 W/m-K
Varnostni ventilDa
Velikost cevi DHØ18
Velikost priključka DH3/4"
Visokotemperaturni priključek (HTC)Izbirno
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaEvoFlat 4.0 M
Vrsta ogrevalnega sistemaFloor heating
Vsebuje baterijeNo
Water hammer arresterYes
Weight without accessories [kg]11.700

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.2 Kilogram
Neto masa11 Kilogram
Volume78.736 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424645083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm