Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

Akva Lux II Se, Tip 2, Tip regulatorja STV: PTC2+P

145B5217

Vrsta izdelka: Akva Lux II Se, Tip 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS izjeme6(c)
Globina brez pokrova [mm]315 mm
Globina s pokrovom [mm]315 mm
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Ime regulatorja ogrevanjaECL 310 / A230
Izolacijski materialPolypropylene
kvs regulacijskega ventila STV [m3/h]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux II Se type 2, ECL310/A230 STW
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, ECL310/A230, Type 1, STW
Material pokrovaPolypropylene
Material za spajkanje/tesnjenje HEX STVBrazed copper
Napajalna napetost [V] AC230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]110 °C
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEONo
Pogon za ogrevanjeAMV 13
Primaren nominalni tlak [bar]16 bar
Product line33
Regulator diferenčnega tlakaAVPL
Sekundaren nominalni tlak [bar]6 bar
Širina brez pokrova [mm]550 mm
Širina s pokrovom [mm]550 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovMajhne postaje
Smer priključitveSpodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip črpalke za ogrevanjeUPM3 Auto 15-70 130
Tip HEX STVXB06H-1 40
Tip priključka DHZunanji navoj
Tip priključka HENotranji navoj
Tip priključka STVNotranji navoj
Tip regulacije ogrevanjaElektronski
Tip regulacije STVPretočno/termostatsko
Tip regulatorja STVPTC2+P
Tipska velikost postajeTip 2
Velikost cevi DHØ18
Velikost cevi HEØ18
Velikost cevi STVØ18
Velikost priključka DH3/4"
Velikost priključka HE3/4"
Velikost priključka STV3/4"
Višina brez pokrova [mm]785 mm
Višina s pokrovom [mm]785 mm
Vrsta aplikacijeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Vrsta izdelkaAkva Lux II Se
Vsebuje baterijeNo
Znamka črpalke za ogrevanjeGrundfos

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22 Kilogram
Neto masa20 Kilogram
Volume173.91 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255042242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm