Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 250, Pretok [m3/h]: 56 - 280, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G6062

AFQM PN16 250/400 /0,2 prirobnica dovod/povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Faktor kavitacije0.20
Faktor kavitacije 100 %0.16
Faktor kavitacije 25 %0.20
Faktor kavitacije 50 %0.31
Faktor kavitacije 75 %0.29
FunkcijaRegulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – PNe
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Hod [mm]20.00 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPAFQM DN65-400
Material DescriptionAFQM DN250 PN16 Kvs400 56 - 280 m3/h dPb
Material krožnika ventila CVNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DPNerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventilaSiva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar]16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]10.00 bar
Omejitev pretokaDa
OpisAFQM PN16 250/400 /0,2 prirobnica dovod/povratek
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
PN alternativa VSP10
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]250 mm
Pretok [m3/h]280.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]280.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]56.00 m³/h
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.01
Različica vgradnjeprosto
Regulacija pretokaDa
Regulator tlakaNe
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material CVEPDM
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveNone
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost pogona [cm2]250 cm²
Velikost ventilaDN 250
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitevBat
Vrednosti kvs [m³/h]400.00 m³/h
Vrsta izdelkaAFQM
Vrste priključkovPrirobnica
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa389.2 Kilogram
Neto masa351 Kilogram
Volume785.001 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104501536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm