Danfoss logo
AFQM / AFQM 6-product-category

AFQM / AFQM 6

AFQM 6 je regulator pretoka brez pomožne energije z integriranim regulacijskim ventilom s polno avtoriteto, ki se po navadi uporablja v sistemih daljinskega ogrevanja. Regulator se zapre, ko je presežena nastavljena maks. vrednost pretoka. V kombinaciji z elektromotornimi pogoni Danfoss AMV(E) je AFQM(6) možno regulirati z elektronskimi regulatorji ECL in drugimi regulatorji.

AFQM 6 ni odvisen od tlaka, kar pomeni, da je regulacijska karakteristika neodvisna od tlaka, ki je na voljo in nanjo ne vpliva nižja avtoriteta.
​​​​​​​
Regulator ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka, priključni vrat za elektromotorni pogon in tlačni pogon z regulacijsko membrano. Kontrolni ventil AFQM 6 DN40-50 ni razbremenjen tlaka.
​​​​​​​
Regulatorji se uporabljajo z elektromotornimi pogoni Danfoss:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AMV(E) 65x 1 brez povratne vzmeti in z ročnim posredovanjem:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  – AMV(E) 655 s povratno vzmetjo in z ročnim posredovanjem:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  – AMV(E) 658 SD 2)

Funkcija povratne vzmeti, brez mehanskega delovanja:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AMV(E) 659 SD 3)
  ​​​​​​​  – AMV(E) 55, 56
​​​​​​​
1) Za regulatorje AFQM 6 PN 16/25 in AFQM PN 25/40, proizvedene pred marcem 2015, je treba posebej naročiti adapterje s kodo 065B3527
2) ni odobreno po standardu DIN
3) odobreno po standardu DIN, EN 14597