AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Pretok [m3/h]: 0.5 - 7, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003G1691
AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 prirobnica dovod/povratek
003G1691
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.50 |
| Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Hod [mm] | 8.00 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret |
| Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404 |
| Material ohišja ventila | Jeklena litina GP240GH (GS-C 25) |
| Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 20.00 bar |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 prirobnica dovod/povratek |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 25 |
| Položaj droga | Normalno odprt |
| Premer [mm] | 32 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok [m3/h] | 7.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 7.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 0.50 m³/h |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.01 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacija pretoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | fc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4 |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip nastavitve | None |
| Tlačna stopnja | PN 40 |
| Velikost pogona [cm2] | 250 cm² |
| Velikost priključka | DN 32 |
| Velikost ventila | DN 32 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | AFQM-W KF2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 39.4 Kilogram |
| Neto masa | 39.4 Kilogram |
| Volume | 192 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421817865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |