AFQM-W KF2, PN 40, DN 125, Pretok [m3/h]: 8 - 80, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
003G1103
AFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 fla flo/ret
003G1103
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] | 0.20 bar |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Faktor kavitacije | 0.30 |
| Funkcija | Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom |
| Funkcija VSP – P | Ne |
| Funkcija VSP – Q | Ne |
| Funkcija VSP – T | Ne |
| Hod [mm] | 20.00 mm |
| Material Description | AFQM-W KF2 DN125 PN40 Kvs160 0,2 |
| Material krožnika ventila DP | Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4404 |
| Material ohišja ventila | Jeklena litina GP240GH (GS-C 25) |
| Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 15.00 bar |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | AFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 fla flo/ret |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
| PN alternativa VSP | 25 |
| Položaj droga | Normalno odprt |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] | 125 mm |
| Pretok [m3/h] | 80.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Maks] | 80.00 m³/h |
| Pretok [m3/h] [Min] | 8.00 m³/h |
| Product line | 08 |
| Puščanje [% Kvs] | 0.01 |
| Različica vgradnje | prosto |
| Regulacija pretoka | Da |
| Regulator tlaka | Ne |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Regulatorji tlaka, pretoka |
| Število priključkov | 2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip nastavitve | None |
| Tlačna stopnja | PN 40 |
| Velikost pogona [cm2] | 250 cm² |
| Velikost ventila | DN 125 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 160.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | AFQM-W KF2 |
| Vrste priključkov | Prirobnica |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 147.5 Kilogram |
| Neto masa | 147.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 470.4 Liter |
| EAN/UPC | 5702421809174 |