Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Zunanji navoj, G 3/4 A

003H6240

AVP PN16 15/4 0,05-0,5 navoj dovod

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.41
Faktor kavitacije 25 %0.69
Faktor kavitacije 50 %0.62
Faktor kavitacije 75 %0.60
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Količina v pakiranju9 kos
Material DescriptionAVP PN16 15/4 0,05-0,5 navojni dovod
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.05 bar
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVP PN16 15/4 0,05-0,5 navoj dovod
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP0
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]15 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.02
Različica vgradnjePretok
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaG 3/4 A
Velikost ventilaDN 15
Vrednosti kvs [m³/h]4.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVP
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.977 Kilogram
Neto masa1.977 Kilogram
Volume4.484 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421537268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm