AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) je regulator diferenčnega tlaka brez pomožne energije, ki se po navadi uporablja v sistemih za daljinsko ogrevanje. Regulator se zapre pri naraščajočem diferenčnem tlaku. Ima regulacijski ventil, pogon z regulacijsko membrano in gumb za nastavitev diferenčnega tlaka (fiksna nastavitev je brez gumba).
Features and benefits
- Zagotavlja avtomatsko regulacijo za vzdrževanje stabilnega diferenčnega tlaka v sistemih.
- Na voljo v nastavljivih ali fiksnih nastavitvah za prilagodljive potrebe uporabe.
- Primerno za vodne in glikolne sisteme do 150 °C.