Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Zunanji navoj, G 1 3/4 A

003H6235

AVP-F PN16 32/10 0,5 navoj povratek

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka
Funkcija VSP – PDa
Funkcija VSP – QNe
Funkcija VSP – TNe
Količina v pakiranju9 kos
Material DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,5 navojni povratek
Material krožnika ventila DPNa razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogonaEPDM
Material ohišja ventilaRdeči bron CuSn5ZnPb (Rg5)
Material sedeža ventilaNerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.50 bar
Nominalni tlak [bar]16 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]12.00 bar
Omejitev pretokaNe
OpisAVP-F PN16 32/10 0,5 navoj povratek
Karakteristika
Vrednost
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
PN alternativa VSP0
Položaj drogaNormalno odprt
Premer [mm]32 mm
Product line08
Puščanje [% Kvs]0.05
Različica vgradnjePovratek
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovRegulatorji tlaka, pretoka
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Število priključkov2
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tesnilni material DPEPDM
Tip nastavitveFixed
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost priključkaG 1 3/4 A
Velikost ventilaDN 32
Vrednosti kvs [m³/h]10.00 m³/h
Vrsta izdelkaAVP-F
Vrste priključkovZunanji navoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.164 Kilogram
Neto masa2.164 Kilogram
Volume4.588 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421537671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm