Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Pogoni in adapterji, Za vrsto izdelka: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Različica vgradnje: Pretok

003H6835

Pogon in pripadajoči deli PN25 0,3-2,0 AVP dovod

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPSAC MD DP-Q Act. PN25
Material DescriptionPog.z nast.del PN25 0,3-2,0 AVP dovod
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]2.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.30 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]2.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.30 bar
OpisPogon in pripadajoči deli PN25 0,3-2,0 AVP dovod
Karakteristika
Vrednost
Product line08
Različica vgradnjePretok
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPdacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
Vrsta izdelkaPogoni in adapterji
Vsebuje baterijeNo
Za vrsto izdelkaAVP

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.78 Kilogram
Neto masa2.78 Kilogram
Volume5.799 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421552858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm