Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulzne cevi, 10 mm, G 1/4, Nerjavno jeklo, Za vrsto izdelka: AFPQ4

003G1406

Impulzne cevi za AFPQ4 PN40 250

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
Količina v pakiranju5 kos
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionImpulzne cevi AFPQ 4 PN40 DN250
Nominalni tlak [bar]40 bar
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
OpisImpulzne cevi za AFPQ4 PN40 250
Premer [mm]10 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Maks]250 mm
Karakteristika
Vrednost
Primeren za ventil premera [mm] [Min]250 mm
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Maks]40 bar
Primeren za ventil pri tlaku [bar] [Min]40 bar
Product line08
Skupina izdelkovDodatki – SAC
Velikost priključkaG 1/4
Vrsta izdelkaImpulzne cevi
Vsebuje baterijeNo
Za velikost ventilaDN 250
Za vrsto izdelkaAFPQ4

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.791 Kilogram
Neto masa0.791 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume3.146 Liter
EAN/UPC5702421813553