Danfoss logo
Fittings_L

Cevi FH, Fitingi, Kompresijski fiting, Velikost priključka: 3/4", Premer priključka 1. stran [mm]: 20, Premer priključka 2. stran [mm]: 0

013G4093

Alupex fiting G3/4" x 20 x 2,25/2,3 mm

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovna temperatura [°C] [Maks]95.0 °C
Delovni tlak [bar] [Maks]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Ime izdelka v dokumentu SCIPFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
MaterialMedenina/nerjavno jeklo
Material DescriptionFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
OpisAlupex fiting G3/4" x 20 x 2,25/2,3 mm
Oznaka izdelkaYes
Premer priključka 1. stran [mm]20.0 mm
Premer priključka 2. stran [mm]0.0 mm
Premer priključka 3. stran [mm]0.0 mm
Karakteristika
Vrednost
Product line34
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovCevi FH
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
Temperatura dovoda [°C] [Maks]95 °C
UporabaFloor heating pipes
Velikost priključka3/4"
Vrsta izdelkaFitingi
Vrste priključkovKompresijski fiting
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.072 Kilogram
Neto masa0.071 Kilogram
Volume0.024 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702420100517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm