Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 40, Notranji navoj ISO 228/2

003Z7005

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje izpustaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčni tlak [kPa] [Maks]3 KPa
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPMSV-D/ASV-D
Material DescriptionMSV-D DN40
Material ohišja ventilaCW 617N
Merilni priključkiZ merilnimi priključki
Nastavitvena skalaDa
OpisLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
PriključkiG 1 ½"
Product line28
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovRočno uravnoteženje
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tlačna stopnjaPN 20
Velikost ventilaDN 40
Vrednosti kvs [m³/h]26.00 m³/h
Vrsta izdelkaLENO MSV-D
Vrste priključkovNotranji navoj ISO 228/2
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.66 Kilogram
Neto masa1.66 Kilogram
Volume2.213 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424617875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm