Danfoss logo
Ročni ventili za hidr. uravnoteženje LENO™ MSV-D-product-category

Ročni ventili za hidr. uravnoteženje LENO™ MSV-D

LENO MSV-D je nova generacija ročnih ventilov za hidravlično uravnoteženje pretoka v ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Ventili za dinamično uravnoteženje so najprimernejši za hidravlično uravnoteženje v sistemih s konstantnim in spremenljivim pretokom. Če se za hidravlično uravnoteženje uporabljajo ročni ventili za hidravlično uravnoteženje, so primernejši za sisteme s konstantnim pretokom. Ročne ventile za hidravlično uravnoteženje je mogoče uporabiti v sistemih s konstantnim in spremenljivim pretokom za preverjanje pretoka, funkcijo zapiranja za servisiranje in popravilo. Ventil lahko vgradite v dovodni ali povratni vod.

Danfoss PFM 100/1000 so Danfossove priporočene merilne naprave.

Features and benefits

  • ročno kolo je mogoče sneti, kar olajša montažo,
  • numerična nastavitvena skala, vidna iz več strani,
  • enostavna blokada za uravnoteženje,
  • vgrajeni merilni nastavki za 3-mm igle,
  • odpiranje in zapiranje z inbus ključem v nujnem primeru,
  • barvni indikator položaja ventila (odprt-zaprt).